

Set de cables para RC, 4P MNL/4P MNL. Repuesto
W0W3270
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
altura | 17,27 cm |
---|---|
ancho | 16 cm |
profundidad | 16 cm |
peso del producto | 0,23 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 17,27 cm |
Paquete 1 Ancho | 16,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 16,0 cm |
Paquete 1 Peso | 0,23 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.