

Módulo de inteligencia redundante para APC Symmetra 4-16 kVA
SYRIM2
Especificaciones
Presentación | Accessory solutions to tailor the Symmetra to meet your specific needs |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
altura | 5,7 cm |
---|---|
ancho | 21 cm |
profundidad | 48,9 cm |
peso del producto | 2,72 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 18,4 cm |
Paquete 1 Ancho | 57,8 cm |
Paquete 1 Longitud | 31,8 cm |
Paquete 1 Peso | 4,1 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.