

Gabinete para Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 208V para 4 módulos de baterías
SUVTF20KB4F
Discontinuado el:31 diciembre 2020
Fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2030
Reemplazo(s) recomendado(s)
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 1600-16000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V 3 fases |
Main Output Voltage | 120 V 208 V 208 V3 fases |
potencia nominal en W | 16000 W |
potencia nominal en VA | 20000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
conexiones - terminales | 1 terminales de tornillo |
tipo de batería | VRLA |
equipo suministrado | Los módulos de baterías se despachan instalados Ménsulas de fijación DC con software Guía de instalación Los módulos de potencia se despachan instalados Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual del usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 149,9 cm |
ancho | 52,3 cm |
profundidad | 92,5 cm |
peso del producto | 445 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 160...240 V 177...239 V 208 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 16000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos del 5% a plena carga |
frecuencia de salida | 57...63 Hz para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | Ilimitado |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desvío de mantenimiento incorporado Desviación estática incorporada |
la ranura para destornillador | 93 % - tipo de cable: carga completa) |
Máxima potencia configurable en VA | 20000 VA |
Certificaciones de producto | En la lista de cUL |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 58 DBA |
disipación de calor | 4108 Btu/h |
grado de protección NEMA | NEMA 1 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 2 |
Ranuras libres para baterías | 2 |
Tiempo típico de recarga | 4 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 1379 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 5530 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
opción de batería | SYBT4 1 8295 VAh SYBT4 2 11060 VAh SUVTBXR6B6S 1 22120 VAh SUVTBXR6B6S 2 38710 VAh SUVTBXR6B6S 3 55300 VAh SUVTBXR6B6S 4 71890 VAh |
Duración prolongable | 1 |
ranuras libres | 0 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card with environmental monitoring |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles: retardos configurables |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164,3 cm |
Package 1 Width | 106,2 cm |
Package 1 Length | 65 cm |
Package 1 Weight | 475,92 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
SUVTF20KB4F se reemplaza por: