Nuestras marcas

Smart-UPS RT de APC, de 1000 VA y 230 V, con tarjeta de red

SURT1000XLI-NC

input voltage:

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 70-700 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
potencia nominal en W700 W
potencia nominal en VA1000 VA
plug standardIEC 60320 C14
nb of power socket outlets6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
número de unidad de rack2U
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
equipo suministradoDC con software
Tarjeta de manejo de redes
Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
Manual del usuario
General
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
colorNegro
altura43,2 cm
ancho8,5 cm
profundidad48,3 cm
peso del producto23 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceLower
tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
barras de separación160...280 V
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)700 W
distorsión armónicaLess than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
crest factor ((*))3:1
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeDesviación incorporada
Maximum configurable power in VA1000 VA
Conformidad
certificaciones de productoC-Tick
CE
GOST
VDE
normasEN 50091-1
EN 50091-2
EN 55022 clase A
EN 60950
EN 61000-3-2
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-20…50 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % Sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
nivel acústico50 dBA
disipación de calor324 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga3 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
información adicionalConfigurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Potencia de carga de la batería (vatios)109 W nominal
Battery power in VAH328 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
battery optionSURT48RMXLBP 1 984 VAh
SURT48RMXLBP 2 1640 VAh
SURT48RMXLBP 3 2296 VAh
SURT48RMXLBP 4 2952 VAh
SURT48RMXLBP 5 3608 VAh
SURT48RMXLBP 6 4264 VAh
SURT48RMXLBP 7 5576 VAh
SURT48RMXLBP 8 6888 VAh
Duración prolongable1
Comunicaciones y manejo
ranuras libres0
Placas SmartSlot™ pre-instaladasNetwork management card 2 with environmental monitoring
Panel de controlVisualizador de estatus led con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: batería activada: cambiar batería: sobrecarga y derivación
Alarma audibleAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)Opcional
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)420 J
FiltradoFiltrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso27,74 kg
Paquete 1 Altura28,6 cm
Paquete 1 ancho63 cm
Paquete 1 Largo59,4 cm
Número de Unidades en el Paquete 21
Número de Unidades en el Paquete 36
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.