APC Easy UPS SRVL 48V 2400Wh Li-Ion External Battery Pack
SRVL48RMBP2U
SRVL48RMBP2U no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
número de unidad de rack | 2U |
---|---|
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
equipo suministrado | Cable RJ11 Cable de potencia Brackets para Rack-mount Manual del usuario Guía de seguridad |
color | Negro con bisel delantero plateado |
---|---|
altura | 8,6 cm |
ancho | 43,8 cm |
profundidad | 61,6 cm |
peso del producto | 28,3 kg |
tipo de montaje | Montado en rack |
Certificaciones de producto | CE UKCA CTP ONU 38.3 IEC 62619 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…50 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…60 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
voltaje de batería | 48V |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 33,8 kg |
Periodo de garantía | 5 years repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.