






APC Easy UPS On-Line Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 3000VA 230V
SRVL3KRIL
SRVL3KRIL no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Software compatible
Descripción
Los disyuntores de E-Frame son interruptores de panel de iluminación probados, efectivos y confiables que proporcionan una amplia variedad o características sólidas que se usan específicamente en los tableros Square D NF. Esta gama de interruptores está diseñada para ofrecer una protección superior contra sobrecarga y cortocircuito. Todos los disyuntores E-Frame tienen una unidad de disparo magnética térmica y un indicador de señal que indica cuándo se produce un disparo. Los tornillos de montaje se utilizan para mantener estos disyuntores en su lugar. Este interruptor es de 45A, 2 polos, y tiene un voltaje de operación de 48Y/277 VCA. También proporciona una capacidad de interrupción máxima de 65 kA a 12 VCA. Hay muchos accesorios disponibles para este interruptor. Este disyuntor se calibró durante 4 grados C. Este producto figura en la lista UL como descarga de alta intensidad. Con clasificación HACR.
Especificaciones
Presentación | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 270-2700 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Voltaje de entrada principal | 230 V |
Otro voltaje de entrada | 230 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220/230/240 V ((*)) |
potencia nominal en W | 2700 W |
potencia nominal en VA | 3000 VA |
Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C20 |
tipo de conexión de salida | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
número de unidad de rack | "4U" |
equipo suministrado | Cable básico RS-232 para la señal del UPS Cable USB Cable RJ45 Cable RJ11 Cable de alimentación C13-C14 Brackets para Rack-mount stabilization feet Manual del usuario Guía de seguridad "cable de batería" |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro con bisel delantero plateado |
---|---|
altura | 17,2 cm |
ancho | 43,8 cm |
profundidad | 61,6 cm |
peso del producto | 38,3 kg |
USB compatible | Yes |
barras de separación | 160...300 V carga completa 110...300 V 60 % load |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
Máxima potencia configurable en VA | 3000 VA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 2700 W |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
la ranura para destornillador | 90 % - tipo de cable: carga completa) |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Certificaciones de producto | CB CE RCM EAC Tisi UKCA KC ONU 38.3 IEC 62619 |
---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
nivel acústico | 50 dba |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
voltaje de batería | 48V |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 4,8 H |
vida de la batería | 8…10 yr |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 480 W |
opción de batería | SRVL48RMBP2U 1 5503 VAh SRVL48RMBP2U 2 8482 VAh |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 945 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 48 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 47,3 kg |
Periodo de garantía | 3 years UPS repair or replace; 5 years battery repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.