



5 videos
APC Easy UPS SRV 240V RM Pack de baterías para 6&10kVA Rack, modelo autonomía extendido
SRV240RLBP-9A
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de unidad de rack | 3U |
---|---|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | CD de documentación Manual del usuario |
color | Negro |
---|---|
altura | 13,3 cm |
ancho | 43,8 cm |
profundidad | 60,6 cm |
peso del producto | 63 kg |
tipo de montaje | Carril |
USB compatible | No |
certificaciones de producto | CE EAC EN/IEC 62040-1 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | Sin condensación 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
Módulos de batería por serie | 20 |
---|---|
montaje de dispositivo | Rack mount |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
voltaje de batería | 240 V |
Paquete 1 Peso | 70 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 25 cm |
Paquete 1 ancho | 58 cm |
Paquete 1 Largo | 87 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Take-back program available
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.