Nuestras marcas

APC Smart-UPS SRT, de 8000 VA y 208 V IEC, para rack

SRT8KRMXLT-IEC

input voltage:

notification_ok
Batería de repuesto (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Software compatible

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Descripción

Esta unidad Smart-UPS de APC está diseñada para profesionales de TI o administradores de redes a fin de mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS de 8kVA para montaje en rack 6U en línea proporciona pura energía de onda sinusoidal y tiempo de autonomía extendido para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro. Viene con entrada de cable duro de 3 cables (2P+E), 6 salidas IEC 320 C13 y 4 salidas IEC 320 C19 y 3 cables puente IEC. La UPS cuenta con una tarjeta de gestión de redes incorporada para monitoreo y gestión basados en red de la UPS. La UPS viene con PowerChute Network Shutdown, que permite el apagado sin inconvenientes de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI. Cuenta con una ranura SmartSlot adicional para tarjetas de accesorios opcionales, como la tarjeta de E/S de contacto seco. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. La UPS tiene una garantía de 3 años, y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 800-8000 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage208 V
Other Input Voltage240 V
Main Output Voltage208 V
Other Output Voltage240 V
potencia nominal en W8000 W
Potencia nominal en VA8000 VA
nb of power socket outlets6 IEC 60320 C13
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
output connector typeCable duro 3-hilos (2PH + G) 1
número de unidad de rack6U
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
equipo suministradoDC con software
CD de documentación
Guía de instalación
Piezas para montaje en rack
Brackets para Rack-mount
Rieles de apoyo para Rack-mount
Sonda de temperatura
Cable USB
Tarjeta de garantía
Tarjeta de manejo Web/SNMP
General
product web sub-familyHigh density
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
colorNegro
Altura26,3 cm
Ancho43,2 cm
Profundidad71,5 cm
Peso neto111,58 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeCon montaje en bastidor
two post mountable0
USB compatibleYes
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz auto-sensing ((*))
number of input connectors1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
barras de separación100...275 V ajustable (media carga)
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)8000 W
distorsión armónicaMenos que 2%
frecuencia de salida50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
crest factor ((*))3:1
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeDesviación interna (automática y manual)
Maximum configurable power in VA8000 VA
Conformidad
Certificaciones de productoENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
FCC parte 15 clase A
UL 1778
NormasNorma CSA C22.2 N° 107.3-05
OSHPD
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
nivel acústico55 dBA
disipación de calor1712 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas0
Tiempo típico de recarga1,5 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio2
voltaje de batería+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Potencia de carga de la batería (vatios)1136 W nominal
Battery power in VAH1716 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
battery optionSRT192RMBP2 1 3432 VAh
SRT192RMBP2 2 5148 VAh
SRT192RMBP2 3 6864 VAh
SRT192RMBP2 4 8580 VAh
SRT192RMBP2 5 10296 VAh
SRT192RMBP2 6 12012 VAh
SRT192RMBP2 8 15444 VAh
SRT192RMBP2 10 18876 VAh
Duración prolongable1
Comunicaciones y manejo
ranuras libres1
Panel de controlEstatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audibleAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)480 J
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso129,73 kg
Paquete 1 Altura46,1 cm
Paquete 1 ancho60 cm
Paquete 1 Largo100 cm
Número de Unidades en el Paquete 31
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Etiquetas externas

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.