






Transformador reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA 4 U para rack
SRT10KRMTF
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 240 V |
Tipo de conector de salida | Cable duro 3-hilos (2PH + G) 2 Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) 1 |
equipo suministrado | Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Guía de seguridad Manual del usuario Tarjeta de garantía |
color | Negro |
---|---|
altura | 17,4 cm |
ancho | 43,2 cm |
profundidad | 74,9 cm |
peso del producto | 99,79 kg |
preferencia de montaje | Baja |
tipo de montaje | Montado en rack |
posición de montaje | Horizontal |
Tensión de entrada aceptable | 200…240 V |
---|---|
Corriente máxima de línea | 60 A |
límites de corriente de entrad | 60 A |
Capacidad de carga | 10000 VA |
Frecuencia asignada de empleo | 45...65 Hz |
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) |
Consumo máximo de corriente | 60 A |
---|---|
número de salidas de toma de alimentación | 4 |
Número de enchufes de energía | 2 NEMA L5-20R 2 NEMA L14-30R |
Certificaciones de producto | CE CSA Registrado por UL |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 40,6 cm |
Package 1 Width | 100 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 124,74 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.