





+ 2
5 videos
Unidad Smart-UPS X de APC, 750 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 230 V con tarjeta de red
SMX750INC
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 60-600 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 600 W |
potencia nominal en VA | 750 VA |
plug standard | IEC 320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
número de unidad de rack | 2U |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | DC con software CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Sonda de temperatura Cable USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 8,9 cm |
ancho | 43,2 cm |
profundidad | 49 cm |
peso del producto | 22 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | Lower |
tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
two post mountable | 1 |
USB compatible | Yes |
barras de separación | 151...302 V ajustable 160...286 V |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
distorsión armónica | Menos que 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 750 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
certificaciones de producto | CE EAC RCM VDE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
nivel acústico | 40 dBA |
---|---|
disipación de calor | 69 Btu/h |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
humedad relativa | 0…95 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Duración prolongable | 1 |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Protección contra sobrecarga de corriente continua | 60 A |
vida de la batería | 3…5 yr |
Battery power in VAH | 312 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 104 W nominal |
battery option | SMX48RMBP2U 1 938 VAh SMX48RMBP2U 2 1563 VAh SMX48RMBP2U 3 2188 VAh SMX48RMBP2U 4 2813 VAh SMX48RMBP2U 5 3438 VAh |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables |
---|---|
Panel de control | Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 645 J |
---|
Paquete 1 Peso | 26,44 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 24,6 cm |
Paquete 1 ancho | 58,9 cm |
Paquete 1 Largo | 62 cm |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 8 |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.