


Smart-UPS de APC, línea interactiva, 2200 VA, torre, 120 V, 8 salidas NEMA 5-15R+2 salidas NEMA 5-20R, puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD
SMT2200C
Batería de repuesto (1) está disponible
UPS interactiva de onda sinusoidal pura de 2200VA/1980W
Ideal para servidores, almacenamiento de información, redes, VoIP comercial y computadoras de escritorio, POS comercial
La regulación automática de la tensión ayuda a corregir la tensión de la red
Monitoreo remoto de energía basado en la nube mediante el puerto SmartConnect Ethernet
Apagado con cable serie o USB mediante PowerChute Business Edition
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Descripción
Este APC Smart-UPS está diseñado para profesionales de IT o administradores de red para mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. La UPS de torre interactivo de línea de 2200VA proporciona energía de onda sinusoidal pura para respaldar los componentes electrónicos críticos durante las interrupciones del suministro eléctrico. Viene con entrada NEMA 5-20P, 8 salidas NEMA 5-15R y 2 salidas NEMA 5-20R. Ofrece monitoreo remoto de energía basado en la nube, actualizaciones de firmware de UPS, diagnósticos remotos y notificaciones proactivas por correo electrónico con acciones recomendadas. Tiene un SmartSlot para la tarjeta de administración de red opcional que permite el apagado correcto de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres de HCI a través de PowerChute Network Shutdown. La UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o plataformas de gestión centralizada de terceros Proporciona protección contra sobretensiones contra rayos, caídas de energía, caídas de tensión y sobretensiones. La UPS SMT tiene una garantía de 3 años y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años. Es compatible con una batería dedicada reemplazable por el usuario, y el cartucho de batería de reemplazo de APC ayuda a restaurar el rendimiento dLa UPS a las especificaciones originales.
Especificaciones
Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 192-1920 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Voltaje de entrada principal | 120 V |
Otro voltaje de entrada | 110 V 125 V |
Voltaje de salida principal | 120 V |
Otro voltaje de salida | 110 V 125 V |
potencia nominal en W | 1920 W |
potencia nominal en VA | 1920 VA |
Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-20P |
tipo de conexión de salida | 8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R |
longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Subfamilia web de productos | Cloud-enabled monitoring |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 43,5 cm |
ancho | 19,6 cm |
profundidad | 54,4 cm |
peso del producto | 50,91 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
barras de separación | 75...154 V ajustable 82...144 V |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
distorsión armónica | Menos que 5% |
---|---|
Máxima potencia configurable en VA | 2200 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1980 W |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones de producto | cULus Energy Star V2.0 (EE. UU.) |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
nivel acústico | 45 DBA |
---|---|
disipación de calor | 275 Btu/h |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
humedad relativa | 0…95 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Duración prolongable | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | RBC55 |
Entrada de batería en VAH | 816 VAh lector de tarjetas 816 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 271 W nominal |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables |
---|---|
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
ranuras libres | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 530 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 55,9 cm |
Package 1 Width | 76,2 cm |
Package 1 Length | 38,1 cm |
Package 1 Weight | 60,91 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones ambientales
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.