APC Smart-UPS, Línea Interactiva, 1500VA, Montaje en Rack 2U, 120V, 6x NEMA 5-15R salidas, Puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD
SMT1500RM2UC
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 100-1000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Other Input Voltage | 110 V 125 V |
Main Output Voltage | 120 V |
Other Output Voltage | 110 V 125 V |
potencia nominal en W | 1000 W |
potencia nominal en VA | 1440 VA |
plug standard | NEMA 5-15P |
nb of power socket outlets | 6 NEMA 5-15R |
número de unidad de rack | 2U |
longitud de cable | 2,44 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Guía de instalación Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 8,6 cm |
ancho | 43,2 cm |
profundidad | 47,7 cm |
peso del producto | 26,5 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | Lower |
tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
barras de separación | 75...154 V ajustable 82...144 V |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
distorsión armónica | Menos que 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1440 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1000 W |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
certificaciones de producto | cULus ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
normas | Norma CSA C22.2 N° 107.1 FCC Part 15 clase A ICES-003 UL 1778 |
nivel acústico | 45 dBA |
---|---|
disipación de calor | 225 Btu/h |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
humedad relativa | 0…95 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Duración prolongable | 0 |
battery design life | 2 yr3…5 yr |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Battery power in VAH | 432 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 144 W nominal |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables |
---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
ranuras libres | 1 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 680 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Paquete 1 Peso | 32,12 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 23,5 cm |
Paquete 1 ancho | 59 cm |
Paquete 1 Largo | 61 cm |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 8 |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Etiquetas externas
SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.