Nuestras marcas

UNIDAD PDU DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE APC, 120 V 15 AMP CON 8 NEMA 5-15R

SBP1500RM

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
plug standardNEMA 5-15P
número de unidad de rack2U
longitud de cable2,44 m
número de cables1
equipo suministradoManual del usuario
Brackets para Rack-mount
Físico
colorNegro
altura8,9 cm
ancho43,2 cm
profundidad7,6 cm
peso del producto2,95 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz
Tensión de entrada aceptable100…125 V
Max line current15 A
input current limits15 A
Capacidad de carga1500 VA
Rango de carga del factor de potencia0…1
Salida
Total máximo de corriente extraída15 A
number of power socket outlets8 NEMA 5-15R
número de salidas de toma de alimentación8
tipo de protecciónInterruptor Potencia
Longitud del cable1,22 m
eficacia99 %
Conformidad
certificaciones de productoTÜV
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...15000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso3,8 kg
Paquete 1 Altura15,1 cm
Paquete 1 ancho46,3 cm
Paquete 1 Largo29,5 cm
Número de Unidades en el Paquete 356
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.