

5 videos
Adaptador de energía para computadora portátil IBM ThinkPad serie I
LPAIB6
Discontinuado el:10 junio 2022
LPAIB6 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de cables | 1 |
---|
altura | 22,86 cm |
---|---|
ancho | 7 cm |
profundidad | 13,98 cm |
peso del producto | 0,24 kg |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Paquete 1 Peso | 0,46 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 ancho | 7 cm |
Paquete 1 Largo | 13,98 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.