Nuestras marcas

Batería para computadora portátil Toshiba Satellite/Pro II

LBCTS5

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
número de cables1,0
tipo de bateríaNi-MH (Hidruro de níquel)
Físico
altura21,6 cm
ancho13,98 cm
profundidad5,08 cm
peso del producto0,68 kg
tipo de montajeEn cordón de luminaria
Salida
capacidad de la batería3800 mA h
Conformidad
certificaciones de productoCE
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento10…40 °C
altitud máxima de funcionamiento0...50000 ft
humedad relativa0…95 %
temperatura ambiente de almacenamiento0…55 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Baterías y autonomía
Ranuras libres para baterías0
Baterías pre-instaladas0
montaje de dispositivoCartucho de batería adjunto
voltaje de batería12 V
battery power in VAh45 VAh
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso0,92 kg
Paquete 1 Altura22,86 cm
Paquete 1 ancho15,24 cm
Paquete 1 Largo6,36 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 1 año
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.