

Batería de NiMH para computadora portátil IBM ThinkPad serie 390
LBCIB12
Discontinuado el:10 junio 2022
LBCIB12 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de cables | 1,0 |
---|---|
tipo de batería | Ni-MH (Hidruro de níquel) |
color | Negro |
---|---|
altura | 21,59 cm |
ancho | 12,7 cm |
profundidad | 5,08 cm |
peso del producto | 0,68 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
capacidad de la batería | 3800 mA.h |
---|
Certificaciones de producto | CE |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…55 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...50000 ft |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de almacenamiento | 0…55 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
montaje de dispositivo | Cartucho de batería adjunto |
voltaje de batería | 9.6 V |
potencia de la batería en VAh | 4 VAh |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 Ancho | 13,97 cm |
Paquete 1 Longitud | 6,35 cm |
Paquete 1 Peso | 0,908 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.