

5 videos
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de cables | 1,0 |
---|---|
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
color | Negro |
---|---|
altura | 21,59 cm |
ancho | 12,7 cm |
profundidad | 5,72 cm |
peso del producto | 0,68 kg |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
capacidad de la batería | 4800 mA h |
---|
certificaciones de producto | CE |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 10…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...50000 ft |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de almacenamiento | 0…55 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
montaje de dispositivo | Cartucho de batería adjunto |
voltaje de batería | 11.1 V |
battery power in VAh | 53 VAh |
Paquete 1 Peso | 0,91 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 ancho | 13,97 cm |
Paquete 1 Largo | 6,99 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.