


Gabinete de baterías Galaxy VX, 600 A, 490 watt/celda de batería
GVXCBC600E490
GVXCBC600E490 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Gabinete de baterías con ocupación total apto para zonas sísmicas, con entrada de cables superior o inferior. Incluye disyuntores. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
tipo de batería | VRLA |
---|---|
equipo suministrado | Guía de instalación |
color | Blanco |
---|---|
altura | 196,8 cm |
ancho | 101,6 cm |
profundidad | 83,1 cm |
peso del producto | 2127,35 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Normas | UL 1778 5ta edición |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 18…25 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
temperatura ambiente de almacenamiento | 0…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Colocación de baterías | Gabinete de baterías |
---|---|
Módulos de batería por serie | 40 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Baterías pre-instaladas | 40 |
montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto |
voltaje de batería | 480 V |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.