



Galaxy VX 1000 kVA escalable a 1250 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8
GVX1000K1250GS
Especificaciones
Presentación | Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
Main Input Voltage | 480 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V3 fases |
potencia nominal en W | 1000 kW |
potencia nominal en VA | 1000 kVA |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
equipo suministrado | Guía de instalación Servicio de puesta en marcha |
redundante | No |
---|
color | Blanco |
---|---|
altura | 197 cm |
ancho | 440 cm |
profundidad | 90 cm |
peso del producto | 2910 kg |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz |
---|---|
Corriente máxima de entrada | 1456 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 100 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 3% para plena carga |
Factor de potencia de carga | Desde 0,7 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1250 kW |
---|---|
frecuencia de salida | 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | 3 with THC <5% |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Máxima potencia configurable en VA | 1250 kVA |
Normas | CBC 2013 para aceleración espectral Sds=1,84g Norma CSA C22.2 N° 107.3-06 FCC Part 15 clase A IBC 2012 CEI 62040-3 IEC 60721-4-2 nivel 2M3 "OSHPD" UL 1778 5ta edición |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 68 dBA |
disipación de calor | 138468 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Eficiencia | View Efficiency Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
voltaje de batería | 480 V |
Tensión de la batería al final de la descarga | 384 V DC |
Entrada de batería en VAH | 0 VAH modo de ejecución (inactivo) |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 2 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
función de alarma | Pantalla táctil de 7" |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 215 cm |
Paquete 1 Ancho | 106 cm |
Paquete 1 Longitud | 516 cm |
Paquete 1 Peso | 3737 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.