





1 videos
Gabinete de baterías clásico para Galaxy VS, UL, Tipo 3
GVSCBT3
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Gabinete de baterías de 700 mm de ancho que incluye baterías y disyuntor de baterías. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
tipo de batería | VRLA |
---|
altura | 148,5 cm |
---|---|
ancho | 70 cm |
profundidad | 84 cm |
peso del producto | 964 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 168,8 cm |
Paquete 1 Ancho | 99,8 cm |
Paquete 1 Longitud | 137,2 cm |
Paquete 1 Peso | 1009 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.