




Módulo de potencia, 50 kW a 400/480 V, 25 kW a 208 V, para rangos Galaxy V
GVPM50KD
Especificaciones
Presentación | A 50kW (400V or 480V) / 25kW (208V) power module compatible with the Galaxy VS 3-phase UPS. When the power module is installed, the UPS automatically detects the change. Available as a power module replacement, or for increased capacity for the Scalable Galaxy VS models. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Otro voltaje de entrada | 400/480 V |
---|---|
Otro voltaje de salida | 400 V 480 V |
potencia nominal en W | 50000 W |
potencia nominal en VA | 50000 VA |
altura | 130 mm |
---|---|
ancho | 432 mm |
profundidad | 645 mm |
peso del producto | 38 kg |
Máxima potencia configurable (vatios) | 50000 W |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…50 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -25…55 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…80 % sin condensación |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 330 mm |
Paquete 1 Ancho | 780 mm |
Paquete 1 Longitud | 580 mm |
Paquete 1 Peso | 62 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.