



Kit de protección antisísmica OSHPD para UPS GUTOR PXC UL 25/37,5/50 kVA
GUPXCK50S
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 6 semanas |
---|
altura | 66 cm |
---|---|
ancho | 33 cm |
profundidad | 20,3 cm |
peso del producto | 6,8 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 20,3 cm |
Paquete 1 Ancho | 66,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 33,0 cm |
Paquete 1 Peso | 6,786 kg |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.