




Modulo disyuntor de baterías 200 A para unidad UPS GUTOR PXC UL 50 kVA
GUPXCD50B
Especificaciones
Presentación | Caja de disyuntores para baterías de montaje en pared para uso con configuraciones de rack abierto para baterías. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 6 semanas |
tipo de batería | VRLA |
---|
altura | 131,6 cm |
---|---|
ancho | 51,6 cm |
profundidad | 19 cm |
peso del producto | 51,71 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Normas | FCC Part 15 clase A UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | -10…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...9842 ft |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…4999,94 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
potencia de la batería en VAh | 0 VAH |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 182,9 cm |
Paquete 1 Ancho | 96,5 cm |
Paquete 1 Longitud | 33,0 cm |
Paquete 1 Peso | 85,371 kg |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.