Nuestras marcas

Modulo disyuntor de baterías 400 A para unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA

GUPXCD100B

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónCaja de disyuntores para baterías de montaje en pared para uso con configuraciones de rack abierto para baterías.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 6 semanas
Principal
tipo de bateríaVRLA
Físico
altura131,6 cm
ancho51,6 cm
profundidad19 cm
peso del producto55,79 kg
tipo de montajeNo se puede montar en rack
Conformidad
NormasFCC Part 15 clase A
UL 1778
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento-10…40 °C
altitud máxima de funcionamiento0...9842 ft
humedad relativa0…95 % sin condensación
temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
altitud de almacenamiento0,00…4999,94 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
Baterías y autonomía
Ranuras libres para baterías0
Baterías pre-instaladas0
potencia de la batería en VAh0 VAH
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1Db
Número de unidades en el paquete 11
Paquete 1 Altura182,9 cm
Paquete 1 Ancho96,5 cm
Paquete 1 Longitud33,0 cm
Paquete 1 Peso89,434 kg
Garantía contractual
Periodo de garantía1 años (solo partes)
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.