




Gabinete de baterías GUTOR PXC UL, disyuntor de 400 A, batería de 540 watts/celda
GUPXCB400CD540
Especificaciones
Presentación | Gabinetes de baterías VRLA completos. Incluye todos los disyuntores y fusibles, capacidad de alineación y entrada de cables superior o inferior. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
tipo de batería | VRLA |
---|
altura | 210,1 cm |
---|---|
ancho | 100,8 cm |
profundidad | 80 cm |
peso del producto | 1757,67 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Normas | FCC Part 15 clase A UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | -10…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...9842 ft |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…4999,94 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Colocación de baterías | Gabinete de baterías |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Fabricante de baterías | C&D and Enersys |
montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto |
potencia de la batería en VAh | 0 VAH |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 230,4 cm |
Paquete 1 Ancho | 137,2 cm |
Paquete 1 Longitud | 97,8 cm |
Paquete 1 Peso | 1799,249 kg |
Número de unidades en el paquete 3 | 1 |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.