




Gabinete de baterías GUTOR PXC UL, disyuntor de 150 A, batería de 100 watts/celda
GUPXCB150CD100
Especificaciones
Presentación | Gabinetes de baterías VRLA completos. Incluye todos los disyuntores y fusibles, capacidad de alineación y entrada de cables superior o inferior. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 3 semanas |
tipo de batería | VRLA |
---|
altura | 210,1 cm |
---|---|
ancho | 77 cm |
profundidad | 80 cm |
peso del producto | 589,67 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Normas | FCC Part 15 clase A UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | -10…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 ft |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…4999,94 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Colocación de baterías | Gabinete de baterías |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Fabricante de baterías | C&D and Enersys |
montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto |
potencia de la batería en VAh | 0 VAH |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 230,4 cm |
Paquete 1 Ancho | 137,2 cm |
Paquete 1 Longitud | 97,8 cm |
Paquete 1 Peso | 633,698 kg |
Número de unidades en el paquete 3 | 1 |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.