

Unidad UPS GUTOR PXC UL 37,5 kVA, transformador 600/208 V ISO alimentación única, puesta en marcha
GUPXC37LFIS
Especificaciones
Presentación | Protección de energía mediante unidad UPS trifásica, compacta, de alto rendimiento estandarizada para aplicaciones tanto de la industria liviana como de la pesada, y para centros de datos pequeños y medianos |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Main Input Voltage | 600 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V3 fases |
potencia nominal en W | 37500 W |
potencia nominal en VA | 37500 VA |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
equipo suministrado | Servicio de puesta en marcha |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Gris claro |
---|---|
altura | 210 cm |
ancho | 60 cm |
profundidad | 80 cm |
peso del producto | 721 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz |
---|---|
Corriente máxima de entrada | 50 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 50 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
Factor de potencia de carga | 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal |
Máxima potencia configurable (vatios) | 37500 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
tipo de derivación | Desviación incorporada |
Máxima potencia configurable en VA | 37500 VA |
normas | FCC Part 15 clase A UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3281 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…4999,94 m |
nivel acústico | 65 dBA |
disipación de calor | 14693 Btu/h |
grado de protección NEMA | NEMA 1 |
grado de protección IP | IP42 con filtros de aire |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Entrada de batería en VAH | 0 VAH modo de ejecución (inactivo) |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 210,0 cm |
Paquete 1 Ancho | 60,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 80,0 cm |
Paquete 1 Peso | 719,488 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.