

Unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha
GUPXC100GFIS
Especificaciones
Presentación | Protección de energía mediante unidad UPS trifásica, compacta, de alto rendimiento estandarizada para aplicaciones tanto de la industria liviana como de la pesada, y para centros de datos pequeños y medianos |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Main Input Voltage | 480 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V3 fases |
potencia nominal en W | 100000 W |
potencia nominal en VA | 100000 VA |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
equipo suministrado | Servicio de puesta en marcha |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Gris claro |
---|---|
altura | 210 cm |
ancho | 180 cm |
profundidad | 80 cm |
peso del producto | 1532 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz |
---|---|
Corriente máxima de entrada | 167 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 65 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
Factor de potencia de carga | 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal |
Máxima potencia configurable (vatios) | 100000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
tipo de derivación | Desviación incorporada |
Máxima potencia configurable en VA | 100000 VA |
normas | FCC Part 15 clase A UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3281 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…4999,94 m |
nivel acústico | 65 dBA |
disipación de calor | 36235 Btu/h |
grado de protección NEMA | NEMA 1 |
grado de protección IP | IP42 con filtros de aire |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Entrada de batería en VAH | 0 VAH modo de ejecución (inactivo) |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 210,0 cm |
Paquete 1 Ancho | 180,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 80,0 cm |
Paquete 1 Peso | 1528,788 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.