Nuestras marcas

MGE EPS 7000 de 300 kVA

E7TUPS300

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que APC aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué significa la finalización del servicio estándar?

    La finalización del servicio estándar es el plazo definitivo que APC podrá proporcionar para que reciba servicios de mantenimiento (reparación, repuestos, etc.).

  • ¿Necesita más ayuda?

    Contact Centro de Cuidado al Cliente.

E7TUPS300 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaPedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
Principal
Main Input Voltage3 fases
3 fases
Main Output Voltage480 V3 fases
600 V3 fases
potencia nominal en W270000 W
Potencia nominal en VA300000 VA
output connector typeCable duro 4-hilos (3PH + G) 1
Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1
tipo de bateríaVRLA
equipo suministradoGuía de instalación
Manual del usuario
General
Máxima corriente de entrada en bypass361 A
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
Físico
colorGris claro
Altura208,3 cm
Ancho175,3 cm
Profundidad99,1 cm
Peso neto3136 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
Distorsión armónica total de entrada:Inferior al 10% para plena carga
tipo de protección de entradaDisyuntor tripolar
load power factor0.9
Input Power Factor at Full Load0,9
barras de separación408...552 V 480 V
number of input connectors1 Cable duro 4-hilos (3PH + G)
1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Frecuencia asignada de empleo60 Hz +/- 3 Hz
Salida
bypass typeDesviación estática incorporada
Bypass manual externo
crest factor ((*))3,5 : 1
distorsión armónicaMenos que 2%
Maximum configurable power in VA300000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)270000 W
Funcionamiento con sobrecarga10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
tolerancia de tensión de salida+/- 0.5% estático y +/- 2.5% con 100% de incremento de carga
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
la ranura para destornillador95 % - tipo de cable: en funcionamiento con batería)
frecuencia de salida60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
Conformidad
Certificaciones de productoEn la lista de cUL
NormasFCC Part 15 clase A
UL 1778
Ambiental
nivel acústico75 dBA
disipación de calor59400 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento0...3333 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento-20…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…9144,00 m
humedad relativa5…90 %
Humedad relativa de almacenamiento5…90 %
Baterías y autonomía
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
voltaje de batería480 V
Duración prolongable0
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
vida de la batería5…10 yr
Battery power in VAH0 VAh modo de ejecución (inactivo)
Comunicaciones y manejo
Panel de controlEstatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor de emergencia (EPO)
ranuras libres3
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso3181 kg
Paquete 1 Altura233,7 cm
Paquete 1 ancho200,7 cm
Paquete 1 Largo109,2 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 1 año
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.