Nuestras marcas

SAI 3:3 Easy UPS 3S 10 kVA 208 V para baterías internas, puesta en marcha 5x8

E3SUPS10KFBS

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónHigh-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. Includes 5x8 start-up service.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
Main Input Voltage3 fases
Other Input Voltage220 V
Main Output Voltage208 V3 fases
Other Output Voltage220 V
potencia nominal en W10 kW
Potencia nominal en VA10 kVA
equipo suministradoFiltro de polvo
installation manual
Servicio de puesta en marcha
Físico
colorBlanco - tipo de cable: RAL 9003
Altura140 cm
Ancho38 cm
Profundidad96 cm
Peso neto120 kg
Entrada
Corriente máxima de entrada31 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)10 kA
Distorsión armónica total de entrada:Inferior al 4% para plena carga
load power factorDesde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz
Salida
Maximum configurable power in VA10 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)10 kW
frecuencia de salida50 Hz sincronizada a red eléctrica principal
60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Funcionamiento con sobrecarga10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
TopologíaDoble conversión en línea
bypass typeDesviación estática incorporada
Conformidad
Certificaciones de productoUL 1778 5ta edición
IEC 62040-2
FCC parte 15 clase B
IEC 62040-3
cTUVus
ISTA 2B
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...4921 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0…15000 m
nivel acústico65 dBA
disipación de calor700 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
tipo de bateríaBaterías modulares internas
voltaje de batería+/- 120 V
maximum short-circuit current10 kA
Tensión de la batería al final de la descarga+/- 96 V
Comunicaciones y manejo
Panel de controlInterfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso152 kg
Paquete 1 Altura1595 mm
Paquete 1 ancho800 mm
Paquete 1 Largo1200 mm
Garantía contractual
Periodo de garantía1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Normativa de RoHS China

Declaración RoHS China

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.