


Unidad Back-UPS de APC, de 650 VA y 120 V, AVR, USB, LAM
BX650U-LM
Batería de repuesto (1) está disponible
Software compatible
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 39-390 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Tensión de entrada principal | 120 V |
potencia nominal en W | 390 W |
potencia nominal en VA | 650 VA |
tipo de conexión de salida | 4 NEMA 5-15R |
longitud de cable | 1,16 m |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 10 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 77 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC110 |
Comentarios del gráfico de la batería | Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada. |
Duración prolongable | 0 |
equipo suministrado | Manual del usuario Tarjeta de garantía |
---|---|
subfamilia web del producto | Entry level |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 20 cm |
ancho | 11,5 cm |
profundidad | 25,7 cm |
peso del producto | 6 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
Frecuencia asignada de empleo | 45...65 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 78...152 V ajustable 82...147 V |
Corriente máxima de entrada | 10 A |
Máxima potencia configurable (vatios) | 390 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Máxima potencia configurable en VA | 650 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Certificaciones de producto | NOM TÜV |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
nivel acústico | 45 DBA |
función de alarma | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
data line protection | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 27 cm |
Paquete 1 Ancho | 34 cm |
Paquete 1 Longitud | 19,8 cm |
Paquete 1 Peso | 6,5 kg |
SCC14 | 10731304311833 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 3 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.