


Unidad UPS Back-UPS Pro 500 de APC, con batería de ión de litio
BG500
Discontinuado el:31 diciembre 2019
Fuera de servicio el:12 noviembre 2022
BG500 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 10-300 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Tensión de entrada principal | 120 V |
potencia nominal en W | 300 W |
potencia nominal en VA | 500 VA |
tipo de conexión de salida | 4 NEMA 5-15R |
longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
equipo suministrado | Cable de categoría 5 para Ethernet DC con software Guía de instalación Cable telefónico Manual del usuario Cable USB Plantilla para montaje en pared Tarjeta de garantía |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 5,4 cm |
ancho | 29 cm |
profundidad | 19,1 cm |
peso del producto | 2,2 kg |
tipo de montaje | Carril DIN Pared |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical Horizontal |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
capacidad de corriente de conmutación | 7 A |
Máxima potencia configurable (vatios) | 300 W |
---|---|
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | De reserva |
Tipo de forma de onda | Onda cuasi senoidal |
Punto de inicio del gráfico | 10 |
Máxima potencia configurable en VA | 500 VA |
Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
Certificaciones de producto | Cargador de baterías para California (CEC) cTUVus |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 10…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 10…90 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…90 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 45 DBA |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 2 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 28 VAh lector de tarjetas 28 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 5…8 yr |
Duración prolongable | 0 |
función de alarma | Estatus de enlaces en la red led |
---|
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 613 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 9,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 28,4 cm |
Paquete 1 Longitud | 37 cm |
Paquete 1 Peso | 2,9 kg |
SCC14 | 10731304299582 |
Pilas de Unidad de Tarimas | 24 |
Pilas de Tarimas | 3 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 3 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.