


APC Back-UPS BE750G [NUEVO MODELO DISPONIBLE, BE850M2]
BE750G
Discontinuado el:05 septiembre 2021
Fuera de servicio el:12 noviembre 2022
BE750G no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Batería de repuesto (1) está disponible
Software compatible
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 45-450 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
potencia nominal en W | 450 W |
potencia nominal en VA | 750 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R pararrayos |
longitud de cable | 1,52 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Manual del usuario Cable USB |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 9 cm |
ancho | 18 cm |
profundidad | 36,3 cm |
peso del producto | 4,8 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 88...139 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 450 W |
---|---|
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | De reserva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
corriente de salida máxima | 10 A |
Máxima potencia configurable en VA | 750 VA |
Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 12 ms |
Certificaciones De Producto | Cargador de baterías para California (CEC) NOM |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: $75.000 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 5…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 45 DBA |
disipación de calor | 47 Btu/h |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 6 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 104 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | RBC17 |
Comentarios del gráfico de la batería | Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada. |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo y falla del cableado del edificio |
---|
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 354 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
data line protection | Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 12,8 cm |
Paquete 1 Ancho | 46,5 cm |
Paquete 1 Longitud | 23,5 cm |
Paquete 1 Peso | 5,7 kg |
SCC14 | 10731304256608 |
Pilas de Tarimas | 4 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 3 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.