Nuestras marcas

Unidad Back-UPS BE350G de APC [NUEVO MODELO DISPONIBLE, BE425M]

BE350G

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que APC aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

Reemplazo(s) recomendado(s)

BE350G se reemplaza por:
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 20-200 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
potencia nominal en W200 W
Potencia nominal en VA350 VA
Input Connection TypeNEMA 5-15P
nb of power socket outlets3 NEMA 5-15R
3 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud de cable1,52 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
equipo suministradoManual del usuario
General
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
colorCarbón
Altura8,8 cm
Ancho16 cm
Profundidad28,8 cm
Peso neto4,1 kg
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación88...139 V
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)200 W
frecuencia de salida50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
TopologíaDe reserva
Tipo de forma de ondaAproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA350 VA
Tiempo de transferenciaTípico 8 ms: Máximo 12 ms
Conformidad
Certificaciones de productoEn la lista de cUL
Cargador de baterías para California (CEC)
NOM
NormasFCC Part 15 clase B
FCC parte 68
UL 497A
UL 498
UL 1778
Política de protección del equipoDe por vida: $75.000
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa5…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento5…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
nivel acústico45 dBA
disipación de calor14 Btu/h
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga16 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
Potencia de carga de la batería (vatios)2 W nominal
Battery power in VAH31 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
Battery graph commentsEste gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Duración prolongable0
Comunicaciones y manejo
Panel de controlVisualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo y falla del cableado del edificio
Alarma audibleAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)365 J
FiltradoFiltrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Protección de línea de datosProtección de 10/100 Base-T Ethernet RJ45
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso4,6 kg
Paquete 1 Altura12,8 cm
Paquete 1 ancho20,3 cm
Paquete 1 Largo37,1 cm
SCC1410731304258909
Número de Unidades en el Paquete 22
Paquete 2 Peso9,58 kg
Paquete 2 Largo381,00 mm
Número de Unidades en el Paquete 372
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 3 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.