

NetShelter SX de 48 U, 1070 mm de profundidad, paneles laterales divididos, negro, cantidad: 2
AR7371
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
equipo suministrado | Guía de instalación Tecla(s) Retenes |
---|
color | Negro |
---|---|
altura | 95,6 cm |
ancho | 96,5 cm |
profundidad | 1,3 cm |
peso del producto | 14,55 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 105,4 cm |
Paquete 1 Ancho | 107 cm |
Paquete 1 Longitud | 17,8 cm |
Paquete 1 Peso | 23,6 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.