






+ 3
Gabinete NetShelter SX para entornos de hospedaje de equipos (co-location) 2 x 20 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro
AR3200
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Gabinete con dos compartimentos para almacenes de servidores en los que los clientes requieren una cantidad mínima de espacio en rack. Este gabinete con características de seguridad mejoradas, que puede ser utilizado por más de un cliente, se presenta con un ancho compacto a fin de optimizar el espacio del centro de datos. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
número de unidad de rack | 42U |
---|---|
equipo suministrado | Cerraduras con combinación de tres dígitos Rieles de montaje vertical ajustables Piezas de anexión CD de documentación Llave de puerta Guía de instalación Patas niveladoras Ruedas pre instaladas Piezas para montaje en rack Cielorraso |
altura | 199,1 cm |
---|---|
ancho | 60 cm |
profundidad | 107 cm |
peso del producto | 140,7 kg |
color | Negro |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Profundidad máxima de montaje | 94,49 cm |
Ancho del rack | 19" |
marcado | 14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 18 gauge conexión inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel |
carga permanente admisible | 1020,58 kg dinámico 1700,97 kg estático |
Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 211,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 74,6 cm |
Paquete 1 Longitud | 115,6 cm |
Paquete 1 Peso | 168,35 kg |
Periodo de garantía | 5 años para reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.