Nuestras marcas

Cable de señalización Smart para comunicación con unidades UPS de 4,5 m (15 pies)

AP9804

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
longitud de cable4,57 m
número de cables1
Compatibilidad del productoSistema de energía ininterrumpible (ups)
Físico
colorNegro
peso del producto0,45 kg
ubicación de montajeFrontal
tipo de montajeEn cordón de luminaria
Conector BSUB-D 9 macho seńalización "smart"
Conector ASUB-D 9 hembra seńalización "smart"
Salida
número de puertos serie1
Ambiental
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
temperatura ambiente de funcionamiento0…45 °C
humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso0,45 kg
Paquete 1 Altura22,9 cm
Paquete 1 ancho10,2 cm
Paquete 1 Largo5,1 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.