

规格
交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
产品类型 | Installation & commissioning & startup |
---|---|
持续时间 | 120 min |
CPQ Service Type | Additional Services |
安装类型 | Not rack-mountable |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0.01 kg |
保修单 | 18 months |
---|
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。