

(2) Year EcoStruxure Service Plan Ultra for (1) Galaxy 3500 or SUVT 10-15 kVA UPS
WESPULTRA2-G3-21
WESPULTRA2-G3-21替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
规格
产品类型 | Service plan |
---|---|
适用范围 | APC Galaxy 3500 |
带屏蔽绝缘 | No |
持续时间 | 2 yr |
条款和条件 | 0...100 A |
Service response time | Next business day |
CPQ Service Type | Additional Services Time Based |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
保修单 | 18 个月 |
---|
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。