

Refresh-UPS Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS,4 int batt str exp to 6, Stup 5x8,Net card,2 Yrs Services
WE3MUPS80KHB1SRFU
推出日期十一月 2021
规格
交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
保修单 | 18 个月 |
---|
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。