

规格
交期 | 通常现货供应 |
---|
高度 | 7.9 cm |
---|---|
宽度 | 29.7 cm |
深度 | 22.9 cm |
净重 | 1.77 kg |
安装类型 | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 19.3 cm |
Package 1 Width | 31.2 cm |
Package 1 Length | 26.4 cm |
Package 1 Weight | 2.17 kg |
保修单 | 1 年维修或更换服务 |
---|
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。