Printed Circuit Board AC Sense/Fuse For SL40-80KH - Spare Part
W0P0059
中断日期31 十二月 2021
规格
交期 | 通常现货供应 |
---|
高度 | 2.54 cm |
---|---|
宽度 | 11.43 cm |
深度 | 16.51 cm |
净重 | 0.33 kg |
安装类型 | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6.35 cm |
Package 1 Width | 16.51 cm |
Package 1 Length | 25.4 cm |
Package 1 Weight | 0.549 kg |
保修单 | 1 年(仅限零件) |
---|
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。