

规格
交期 | 通常现货供应 |
---|
安装类型 | Not rack-mountable |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5 cm |
Package 1 Width | 13.99 cm |
Package 1 Length | 18.009 cm |
Package 1 Weight | 0.1 kg |
SCC14 | 10731304311864 |
保修单 | 18 个月 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
正在探查中
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。