我们的品牌

APC公司的Smart-UPS RC,8000VA,230V,适用于中国 - 不带电池

SRC8000UXICH

notification_critical
information_stroke
  • 何为商品化截止日期?

    商品化截止日期是施耐德电气将接受该型号产品报盘的截止日期。但售后服务(维修、备用件等)依旧有效,直至产品生命周期结束。

  • 需要更多帮助?

    请联系 客户关爱中心 - 24小时全天候服务。

SRC8000UXICH替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息

+ Lifecycle Services

arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 伏
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
额定功率 [W]6400 W
额定功率 [VA]8000 VA
output connector type硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数3U
电池类型外部电池系统
附带设备用户手册
常用
Number of power module1400
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
物理参数
颜色黑色
高度44 cm
宽度13.1 cm
深度63.3 cm
产品净重20.5 kg
安装位置正面
mounting preferenceLower
安装类型Rack-mounted with kit
USB compatibleNo
输入
网络频率40...70 Hz auto-sensing
number of input connectors1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
输入电压限制160...280 V
最大输入电流48 A
开关电流能力63 A
输出
最大可配置功率(瓦)6400 W
谐波失真低于 3%
输出频率50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数3 : 1
拓朴双转换联机
波形类型正弦波
bypass type内置旁路
功率90 % (全负荷)
Maximum configurable power in VA8000 VA
相符性
符合标准EN 60950
EN/IEC 62040-2
环境
运行温度0…40 °C
相对湿度0…95 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-20…50 °C
存储相对湿度0…95 %
存储高度0.00…15240.00 m
声响级别60 dBA
热消散652 Btu/h
电池与运行时间
预装电池0
空电池槽1
其它参数设备运输(不含电池)
可设置为220、230或240 输出电压
Battery power in VAH0 VAh runtime
电池使用寿命3…5 年
battery optionSRC240XLBP1 1 1728 VAh
SRC240XLBP1 2 3456 VAh
SRC240XLBP1 3 5184 VAh
SRC240XLBP1 4 6912 VAh
SRC240XLBP1 10 17280 VAh
SUBP20-4 1 14400 VAh
SUBP20-6 1 24000 VAh
SUBP40-5 1 36000 VAh
可自动检测、可扩展的延时时间1
通讯与管理
空闲槽1
控制面板LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断可选
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量420 J
滤波器多级噪声滤波器,符合ul1449标准
包装单位
包装重量25 kg
包装1高度24.6 cm
包装1宽度60 cm
包装1长度75 cm
包装3的数量12
合同保修
保修单2 年保修或保换(不包括电池),电池为 1 年保修或保换
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

无汞

notification_ok

RoHS 豁免信息

REACh法规

欧盟ROHS指令

环境披露

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。