我们的品牌

APC公司的Smart-UPS RC,2000VA,220/230/240VAC,适用于中国

SRC2000ICH

notification_critical
information_stroke
  • 何为商品化截止日期?

    商品化截止日期是施耐德电气将接受该型号产品报盘的截止日期。但售后服务(维修、备用件等)依旧有效,直至产品生命周期结束。

  • 需要更多帮助?

    请联系 客户关爱中心 - 24小时全天候服务。

推荐的替代产品

SRC2000ICH替换产品:
notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 伏
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
额定功率 [W]1600 W
额定功率 [VA]2000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C20
nb of power socket outlets4 chinese outlet
电缆长度1.83 m
电缆数量1
电池类型VRLA
附带设备软件光盘
Smart-UPS RS232信号线
用户手册
常用
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
物理参数
颜色黑色
高度32.7 cm
宽度16.6 cm
深度48 cm
产品净重22.5 kg
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
安装位置垂直
输入
网络频率47...63 Hz
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输入电压限制160...282 V 可调
180...280 V
开关电流能力16 A
input current9.2 A (1 相)
Input Power Factor at Full Load0.97
输出
最大可配置功率(瓦)1600 W
谐波失真低于 3%
输出频率50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步
波峰系数3 : 1
拓朴双转换联机
波形类型正弦波
输出电压 THD< 3% linear load
bypass type内置旁路
功率83 % (in battery operation)
最大输出电流9 A
Maximum configurable power in VA2000 VA
转换时间典型 4ms
相符性
产品认证CE
符合标准EN 55022 A 级
环境
运行温度0…40 °C
相对湿度0…95 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-20…50 °C
存储相对湿度0…95 %
存储高度0.00…15240.00 m
声响级别45 dBA
电池与运行时间
效率View Efficiency Graphaction_new_window
预装电池1
空电池槽1
典型充电时间4.5 小时
其它参数可设置为220、230或240 输出电压
电源电压48V
电池充电电压(瓦)96 W rated
Battery power in VAH432 VAh runtime
电池使用寿命3…5 年
可自动检测、可扩展的延时时间0
通讯与管理
空闲槽1
控制面板LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断是的
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量420 J
滤波器专用多极噪声过滤:5% ieee 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 ul 1449 标准。
Data line protectionRJ45 Modem/Fax(调制解调器/传真)保护(四线双路)
包装单位
包装重量25.5 kg
包装1高度45.3 cm
包装1宽度27.3 cm
包装1长度61.1 cm
包装2的数量1
包装2重量1.30 kg
包装2高度457.20 mm
包装2宽度279.40 mm
包装2长度609.60 mm
包装3的数量12
包装3重量20 kg
包装3高度11.51 cm
包装3宽度92.51 cm
包装3长度122.5 cm
单一线板可堆叠层数6
线板堆叠层数2
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

无汞

notification_ok

RoHS 豁免信息

REACh法规

欧盟ROHS指令

环境披露

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。