我们的品牌

APC公司的Smart-UPS RC,1000VA,230V,适用于中国

SRC1000XLICH

notification_critical
information_stroke
  • 何为商品化截止日期?

    商品化截止日期是施耐德电气将接受该型号产品报盘的截止日期。但售后服务(维修、备用件等)依旧有效,直至产品生命周期结束。

  • 需要更多帮助?

    请联系 客户关爱中心 - 24小时全天候服务。

SRC1000XLICH替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
notification_ok

+ Lifecycle Services

arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
负载运行时间
information_circle
输入受到 UPS 保护的所有设备的总负载(功耗)。这将用于预估设备在总断电时间内的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其在较长的断电期间运行,以此增加运行时间,提高可用性。
最小—最大值: 70-700 瓦
最大已使用容量
information_circle
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
Main Input Voltage220 V
Other Input Voltage230 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
额定功率 [W]700 W
额定功率 [VA]1000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C20
nb of power socket outlets4 chinese outlet
output connector type硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数4U
电缆长度2.44 m
电池类型铅酸电池
附带设备软件光盘
Smart-UPS RS232信号线
用户手册
物理参数
颜色黑色
高度17.5 cm
宽度43.2 cm
深度45.7 cm
产品净重26.2 kg
安装位置正面
mounting preferenceLower
安装类型Rack-mounted with kit
USB compatibleNo
输入
网络频率45...65 Hz auto-sensing
输入电压限制可调
160...280 V
输出
最大可配置功率(瓦)700 W
谐波失真低于 3%
输出频率50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数3 : 1
拓朴双转换联机
波形类型正弦波
bypass type内置旁路
相符性
符合标准EN 60950
EN/IEC 62040-2
环境
运行温度0…40 °C
相对湿度0…95 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-20…50 °C
存储相对湿度0…95 %
存储高度0.00…15240.00 m
声响级别45 dBA
热消散652 Btu/h
电池与运行时间
运行时间View Runtime Graphaction_new_window
预装电池1
空电池槽1
典型充电时间2 小时
其它参数可配置用于 220 或 230V 额定输出电压
Replacement batteryAPCRBC121action_new_window
通讯与管理
空闲槽1
控制面板LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断可选
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量420 J
滤波器多级噪声滤波器,符合ul1449标准
Data line protectionRJ45 Modem/Fax(调制解调器/传真)保护(四线双路)
包装单位
包装重量29.9 kg
包装1高度33.7 cm
包装1宽度62.2 cm
包装1长度59.7 cm
包装3的数量12
合同保修
保修单2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用
arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。