我们的品牌

SP系列UPS,机架式10KVA长延机

SPRM10KL

arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage220 V
Other Input Voltage230 V
240 V
Main Output Voltage220 V
Other Output Voltage230 V
240 V
额定功率 [W]10000 W
额定功率 [VA]10000 VA
output connector type硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数2U
电池类型外部电池系统
附带设备基础 UPS 信令 RS-232 线
软件光盘
1 DC cable
架式安装支架
用户手册
USB电缆
通用
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
RedundantNo
物理参数
颜色黑色
高度8.8 cm
宽度43.8 cm
深度61.5 cm
产品净重16 kg
mounting preferenceNo preference
安装类型Rack-mounted with kit
Two post mountable0
USB compatibleYes
输入
输入电压限制110...300 V half load
176...300 V 全负荷
number of input connectors1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
网络频率40...70 Hz auto-sensing
输出
bypass type内部旁路 (自动会人工)
波峰系数3 : 1
Maximum configurable power in VA10000 VA
最大可配置功率(瓦)10000 W
拓朴双转换联机
波形类型正弦波
功率94 % (全负荷)
输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
相符性
产品认证CE
环境
声响级别58 dBA
工作海拔0...3000 m
运行温度0…40 °C
贮存环境温度-15…60 °C
存储高度0…15000 m
IP 保护等级IP20
相对湿度0…95 % 非凝结
存储相对湿度0…95 % 非凝结
电池与运行时间
其它参数可设置为220、230或240 输出电压
电源电压240V
预装电池0
空电池槽0
电池充电电压(瓦)1170 W rated
通讯与管理
警报功能市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
警报功能多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断是的
空闲槽1
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量600 J
包装单位
Package 1 Weight20 kg
Package 1 Height24 cm
Package 1 Width60 cm
Package 1 Length76 cm
SCC1410731304346613
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left

欧盟ROHS指令

正在探查中

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。