

5 视频
规格
交期 | 通常现货供应 |
---|
Main Input Voltage | 220 V |
---|---|
Other Input Voltage | 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 220 V |
Other Output Voltage | 230 V 240 V |
额定功率 [W] | 8000 W |
额定功率 [VA] | 10000 VA |
电池类型 | 外部电池系统 |
附带设备 | 软件光盘 架式安装支架 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
高度 | 8.8 cm |
---|---|
宽度 | 43.8 cm |
深度 | 71.28 cm |
产品净重 | 18 kg |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
---|---|
number of input connectors | 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) |
最大输入电流 | 60 A |
开关电流能力 | 63 A |
输入总谐波失真 | 对于满负荷,低于10% |
load power factor | 0.8 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
最大可配置功率(瓦) | 8000 W |
---|---|
谐波失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 50 Hz +/- 1 Hz 不同步 |
波峰系数 | 3 : 1 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出电压公差 | 静态时为+/-1%,100%负载阶跃时为+/-2% |
输出电压 THD | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
bypass type | 内置旁路 |
功率 | 90 % (全负荷) 85 % (half load) |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
产品认证 | CE |
---|---|
标识 | CE标志 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 5…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储相对湿度 | 5…95 % |
存储高度 | 0.00…3048.00 m |
声响级别 | 58 dBA |
预装电池 | 0 |
---|---|
空电池槽 | 0 |
其它参数 | 可配置用于 220 或 230V 额定输出电压 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
---|---|
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 420 J |
---|
包装重量 | 22 kg |
---|---|
包装1高度 | 24 cm |
包装1宽度 | 56.5 cm |
包装1长度 | 78 cm |
SCC14 | 50731304326200 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。