我们的品牌

SP系列UPS,2KVA塔式标机

SPM2K

arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage220 V
Other Input Voltage230 V
240 V
Main Output Voltage220 V
Other Output Voltage230 V
240 V
额定功率 [W]1600 W
额定功率 [VA]2000 VA
plug standardCH1-10P China
nb of power socket outlets4 chinese outlet
电缆长度1.5 m
电缆数量1
电池类型铅酸电池
附带设备基础 UPS 信令 RS-232 线
软件光盘
电源线
用户手册
USB电缆
通用
max runtime4 分钟
RedundantNo
物理参数
颜色黑色
高度23.8 cm
宽度14.5 cm
深度40 cm
产品净重17 kg
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleYes
输入
输入电压限制110...300 V half load
160...280 V 全负荷
网络频率40...70 Hz auto-sensing
输出
bypass type内部旁路 (自动会人工)
波峰系数3 : 1
Maximum configurable power in VA2000 VA
最大可配置功率(瓦)1600 W
拓朴双转换联机
波形类型正弦波
功率88 % (全负荷)
输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
相符性
产品认证CE
环境
声响级别50 dBA
工作海拔0...3000 m
运行温度0…40 °C
贮存环境温度-20…50 °C
存储高度0…15000 m
IP 保护等级IP20
相对湿度0…95 % 非凝结
存储相对湿度0…95 % 非凝结
电池与运行时间
其它参数可设置为220、230或240 输出电压
电源电压48V
可自动检测、可扩展的延时时间0
典型充电时间4 小时
电池使用寿命3…5 年
Battery power in VAH304 VAh runtime
电池充电电压(瓦)60 W rated
通讯与管理
警报功能市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
警报功能多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽1
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量600 J
包装单位
Package 1 Weight18.9 kg
Package 1 Height35.5 cm
Package 1 Width23.5 cm
Package 1 Length52.5 cm
SCC1410731304343186
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left

欧盟ROHS指令

正在探查中

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。