我们的品牌

施耐德生产的Online-UPS,3000VA,220V,用于中国市场

SP3K

notification_critical
information_stroke
  • 何为商品化截止日期?

    商品化截止日期是施耐德电气将接受该型号产品报盘的截止日期。但售后服务(维修、备用件等)依旧有效,直至产品生命周期结束。

  • 需要更多帮助?

    请联系 客户关爱中心 - 24小时全天候服务。

推荐的替代产品

SP3K替换产品:

Migration SPD

arrow2_down

规格

概要
交期通常 6 周内交付
主要信息
负载运行时间
information_circle
输入受到 UPS 保护的所有设备的总负载(功耗)。这将用于预估设备在总断电时间内的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其在较长的断电期间运行,以此增加运行时间,提高可用性。
最小—最大值: 240-2400 瓦
最大已使用容量
information_circle
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
Main Input Voltage220 V
Other Input Voltage230 V
240 V
Main Output Voltage220 V
Other Output Voltage230 V
240 V
额定功率 [W]2400 W
额定功率 [VA]3000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C20
nb of power socket outlets4 chinese outlet
output connector type硬线 3-wire (H N + E) 1
电缆长度1.83 m
电缆数量1
电池类型VRLA
附带设备软件光盘
用户手册
常用
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
物理参数
颜色黑色
高度31.8 cm
宽度19 cm
深度42.1 cm
产品净重28 kg
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
安装位置垂直
输入
网络频率40...70 Hz auto-sensing
输入电压限制140...300 V
最大输入电流18 A
开关电流能力16 A
输入总谐波失真对于满负荷,低于10%
input current18 A (1 相)
load power factor0.8
Input Power Factor at Full Load0.99
输出
最大可配置功率(瓦)2400 W
谐波失真低于 2%
输出频率50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
波峰系数3 : 1
拓朴双转换联机
波形类型正弦波
输出电压公差静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2%
输出电压 THD< 3% linear load
bypass type内置旁路
功率90 % (全负荷)
87 % (half load)
87 % (in battery operation)
Maximum configurable power in VA3000 VA
相符性
产品认证CE
标识CE标志
符合标准EN/IEC 62040-3
IEC 62040-1-1
环境
运行温度0…40 °C
相对湿度0…90 %
工作海拔0...3333 ft
贮存环境温度-15…45 °C
存储相对湿度0…90 %
存储高度0.00…1015.90 m
声响级别50 dBA
IP 保护等级IP20
电池与运行时间
运行时间View Runtime Graphaction_new_window
预装电池0
空电池槽0
典型充电时间4 小时
RBC&#153; 数量6
其它参数可设置为220、230或240 输出电压
电池充电电压(瓦)162 W rated
Battery power in VAH648 VAh runtime
电池使用寿命3…5 年
可自动检测、可扩展的延时时间0
通讯与管理
空闲槽1
控制面板LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量600 J
包装单位
包装重量30 kg
包装1高度46 cm
包装1宽度32 cm
包装1长度56 cm
SCC1410731304311154
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
福利绩效

无汞

notification_ok

RoHS 豁免信息

欧盟ROHS指令

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。